Edelstahl-Schlossfalle C-1625-4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1625-4

Teilenummer
C-1625-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.02 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperlänge(mm) 76 Korpusbreite(mm) 20.5 Tiefe(mm) 18.5
Werkstoff Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Poliert Produktcode 21542

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Schlossfalle C-1625-4, die Teilenummer ist C-1625-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1625-4.

Technischer Support