Edelstahl-Schlossfalle für Stange C-1625-5

Edelstahl-Schlossfalle für Stange C-1625-5
  • Sonderpreis
[Features]
· Turn the arm counterclockwise to release the latch and change the orientation of the latch.
· The length of the latch can be adjusted (10 to 20 mm). The joint of the rod can be attached by one touch with the linkage bush

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1625-5

Teilenummer
C-1625-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.11 €

20.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für Schiebetür Grundkörperlänge(mm) 75 Korpusbreite(mm) 47
Tiefe(mm) 16.5 Werkstoff Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Poliert
Produktcode 21675

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Schlossfalle für Stange C-1625-5, die Teilenummer ist C-1625-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1625-5.

Technischer Support