Große Ringlasche C-41

Große Ringlasche C-41
  • Mengenrabatt
[Features]
· Lifting the ring moves the latch and the door opens.
· Close it with one touch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-41

Teilenummer
C-41
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperlänge(mm) 60 Korpusbreite(mm) 75 Tiefe(mm) 20
Werkstoff Zinklegierung Oberflächenbehandlung Verchromung Produktcode 20273

Sie befinden sich auf der Seite für Große Ringlasche C-41, die Teilenummer ist C-41.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-41.

Technischer Support