Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schlüssel für Münzschloss C-466

Schlüssel für Münzschloss C-466

[Features]
· When keys are lost or areas changed, etc., you can change to a new key code as needed.
· To change the key code, insert the change key corresponding to the use key into the key hole, rotate it to 45° position and pull out, and you can easily change the code simply by locking it with a new change key.
· Since it is possible to use only keys that have the change setting, you can use up to 21 different configurations per area with one cylinder, which can be used endlessly.
· Bias cut specification for key (pin groove processing of key corner) that is difficult to duplicate. An abundance of different key numbers with a 13 pin 135° arrangement.
· Due to the tempering specification of the spherical inner cylinder, the cylinder head is stably guarded. It protects from forced destruction such as drill and lock extraction.
· The key can be removed only when locking so that lock is ensured.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-466

Teilenummer
C-466
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Produktcode

47.95 €

9 Arbeitstage 23656

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Schlüssel Schlüsselunterschiede Grundkorpus Gesamtlänge(L (mm)) 40
Schloss, Außendurchmesser(mm) 22 Werkstoff Grundkörper Automatenmessingstange Oberflächenbehandlung Verchromung
Schlüsselwerkstoff Messingplatte Schlüsseloberfläche Verchromte Beschichtung

Sie befinden sich auf der Seite für Schlüssel für Münzschloss C-466, die Teilenummer ist C-466.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-466.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support