Flaches Zylinderschloss C-64

Flaches Zylinderschloss C-64
  • Mengenrabatt
[Features]
· The key can be inserted and removed at the time of locking and unlocking with 360° rotation

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-64-031

Teilenummer
C-64-031
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Schlüssel 031 Grundkorpus Gesamtlänge(L (mm)) 38
Korpusbreite(W(mm)) 71 Dicke(H(mm)) 18.5 Schloss, Außendurchmesser(mm) 22
Werkstoff Grundkörper Automatenmessingstange Oberflächenbehandlung Verchromung Schlüsselwerkstoff Messingplatte
Schlüsseloberfläche Vernickelt Produktcode 20305

Sie befinden sich auf der Seite für Flaches Zylinderschloss C-64, die Teilenummer ist C-64-031.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-64-031.

Technischer Support