• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Persönliches Münzschloss Mini, C-89

Persönliches Münzschloss Mini, C-89
[Features]
· Easy attachment on the main body with a stopper set. Key insertion and removal only during locking by rotating 120°. Smooth reversible key structure is standard. Product is set for right opening (please inquire when using for left opening).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-89-1カギチガイ
C-89-2ドウバン
C-89-12ドウバン
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchlüssel Grundkorpus Gesamtlänge
(L (mm))
Anzahl der wichtigsten Unterschiede Produktcode

11.06 €

1 6 Arbeitstage -Schlüsselunterschiede16.5520355

10.44 €

1 6 Arbeitstage 10Identische Anzahl20.52620356

12.90 €

1 6 Arbeitstage -Identische Anzahl21.5100021594

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Schloss, Außendurchmesser(mm) 20 Werkstoff Grundkörper Automatenmessingstange
Oberflächenbehandlung Verchromung Schlüsselwerkstoff Messingplatte Schlüsseloberfläche Vernickelt

Technischer Support