• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Integrierter Verschluss Ausführung 1, C-290

Integrierter Verschluss Ausführung 1, C-290

[Features]
· Made of matte black nylon (glass fiber reinforced) resin.
· Operating temperature max80°C, min-20°C. Key can be inserted and removed at the time of locking and unlocking with 180° rotation.
· The sickle is a combination of 4 stainless steel plates, with excellent strength and durability

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-290

Teilenummer
C-290
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Produktcode

102.21 €

24 Arbeitstage 20647

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Schlüssel Schlüsselunterschiede Grundkorpus Gesamtlänge(L (mm)) 150
Korpusbreite(W(mm)) 21 Dicke(H(mm)) 58 Werkstoff Grundkörper Kaltgewalztes Stahlblech
Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Schlüsselwerkstoff Messingplatte Schlüsseloberfläche Vernickelt

Sie befinden sich auf der Seite für Integrierter Verschluss Ausführung 1, C-290, die Teilenummer ist C-290.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-290.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support