Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sehr starke Super-Kautschukmagneten, C-201

Sehr starke Super-Kautschukmagneten, C-201

A powerful rubber magnet.
[Features]
· Neodymium-based (rare-earth Nd-Fe-B) flexible sheet magnet with extra-strong magnetic force.
· Multipolar magnetization on one side, so double-sided tape is applied to the non-adsorptive side.
· Excellent flexibility, allowing it to be bent or tightly rolled.
· Can be easily cut with a cutter.
[Applications]
· Attraction and fastening for doors on power distribution boards, indoor equipment, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-201-1-3

Teilenummer
C-201-1-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSProduktcode

34.04 €

6 Arbeitstage 1024432

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnet Mehrpolige Magnetisierung auf einer Seite Länge(mm) 430 Breite(mm) 25.4
Dicke(mm) 0.6 Kautschukwerkstoff Kunstkautschuk - Neodym-Magnet Klebstoff Mit Band
Betriebstemperatur(°C) -20 – +100 Hülse Braun

Sie befinden sich auf der Seite für Sehr starke Super-Kautschukmagneten, C-201, die Teilenummer ist C-201-1-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-201-1-3.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support