• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Linsenkopfschrauben / Schlitz / dünner Schaft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1281-B-M6-1
C-1281-B-M6-2
C-1281-B-M6-3
C-1281-B-M6-4
C-1281-B-M6-5
C-1281-B-M8-1
C-1281-B-M8-2
C-1281-B-M8-3
C-1281-B-M8-4
C-1281-B-M8-5
C-1281-B-M8-6
C-1281-B-M8-7
C-1281-B-M8-8
C-1281-B-M8-9
C-1281-B-M8-10
C-1281-B-M8-11
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Gewindelänge
(mm)

2.31 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1063010

2.15 €

5 Arbeitstage 106308

2.02 €

5 Arbeitstage 1062010

2.02 €

5 Arbeitstage 106208

1.90 €

5 Arbeitstage 106108

2.44 €

5 Arbeitstage 1083514

2.44 €

9 Arbeitstage 1083510

2.28 €

9 Arbeitstage 1083014

2.28 €

9 Arbeitstage 1083010

2.28 €

9 Arbeitstage 1082514

2.28 €

9 Arbeitstage 1082510

2.15 €

9 Arbeitstage 1082014

2.15 €

5 Arbeitstage 1082010

2.44 €

5 Arbeitstage 1084514

3.05 €

9 Arbeitstage 1086514

2.40 €

9 Arbeitstage 1083412

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Edelstahl Montagebohrung, Form Kreuzschlitz oder Flachkopf
Spitzenform Kegelspitze Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Kopfdurchmesser(mm) 15

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support