• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl-Zierschrauben C-1029

Edelstahl-Zierschrauben C-1029

Detailed shape, raised countersunk head, mounting hole shape, cross-head hole, basic shape, standard (round)
· Material: Stainless steel rod
· Surface treatment: Barrel polishing
· Thread ridge type: metric coarse
· Tip shape: flat point.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1029-3-10
C-1029-3-15
C-1029-3-20
C-1029-3-25
C-1029-4-10
C-1029-4-15
C-1029-4-20
C-1029-4-25
C-1029-5-10
C-1029-5-15
C-1029-5-20
C-1029-5-25
C-1029-6-10
C-1029-6-15
C-1029-6-20
C-1029-6-25
C-1029-8-10
C-1029-8-15
C-1029-8-20
C-1029-8-25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)

0.45 €

4 Arbeitstage 103100.5

0.46 €

4 Arbeitstage 103150.5

0.37 €

8 Arbeitstage 103200.5

0.38 €

8 Arbeitstage 103250.5

0.48 €

4 Arbeitstage 104100.7

0.49 €

4 Arbeitstage 104150.7

0.41 €

8 Arbeitstage 104200.7

0.43 €

8 Arbeitstage 104250.7

0.53 €

4 Arbeitstage 105100.8

0.53 €

4 Arbeitstage 105150.8

0.55 €

4 Arbeitstage 105200.8

0.58 €

4 Arbeitstage 105250.8

0.55 €

4 Arbeitstage 106101

0.58 €

4 Arbeitstage 106151

0.61 €

4 Arbeitstage 106201

0.68 €

4 Arbeitstage 106251

0.85 €

8 Arbeitstage 108101.25

1.01 €

4 Arbeitstage 108151.25

1.03 €

4 Arbeitstage 108201.25

0.96 €

8 Arbeitstage 108251.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Runder Senkkopf Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Standardausführung Standard (rund)
Werkstoff Edelstahlstange Oberflächenbehandlung k. A. Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Spitzenform Flaches Ende

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support