Rostfreier Edelstahl Einstellbare Catch-for-Catch Klammern C-1423

Rostfreier Edelstahl Einstellbare Catch-for-Catch Klammern C-1423
  • Mengenrabatt
[Features]
· Compact with strong tightening force.
· Arm shape changes are available upon request.
· Height, width and length all are minimum (compared to manufacturer).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1423

Teilenummer
C-1423
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpus Gesamtlänge(mm) 37 Korpusbreite(mm) 48 Korpus Dicke(mm) 16
Werkstoff Edelstahl-Platte Oberflächenbehandlung Gleitschliff Produktcode 24324

Sie befinden sich auf der Seite für Rostfreier Edelstahl Einstellbare Catch-for-Catch Klammern C-1423, die Teilenummer ist C-1423.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1423.

Technischer Support