• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Großer One-Touch-Griffhalter FA-810-C-3

Großer One-Touch-Griffhalter FA-810-C-3
[Merkmale] Einfachwirkender Griffverschluss, entwickelt für große Rohrgriffe. Kompatibel mit großen Griffen bis zu 15 mm dick. -Einfacher Verschluss durch einfaches Fallenlassen des Griffs von oben. - Der Verschluss hat einen Wendeschlüssel mit staubdichter Klappe. - Kann leicht an einem vorhandenen großen Griff angebracht werden. -Dichtungsring (optional) kann angebracht werden. [Merkmale] für Rohrgriffe von Großbehältern und Transportern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-1810-C-3
FA-810-C-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Passfeder Passende Knäufe Querschnittsfläche Abmessung Werkstoff Oberflächenbehandlung Ringhülse Produktcode

120.31 €

1 10 Arbeitstage -Mit PassfederBreite 25 Dicke 15Edelstahlguss--60616

47.37 €

1 10 Arbeitstage Griffverschluss-Breite 25,5 Dicke 15AluminiumlegierungEinbrennlackierung(Silber-Metallic)60284

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpus Gesamtlänge(mm) 168 Korpusbreite(mm) 123 Korpus Dicke(mm) 40

Technischer Support