• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl Oberflächenanbindungs-Modell, Toilettenschloss, C-1474

Edelstahl Oberflächenanbindungs-Modell, Toilettenschloss, C-1474

[Features]
· Stainless steel, with superior corrosion resistance.
· Chamfered type enables simple mounting.
· Due to use of a latch panel with built-in spring, there is little fly-off from panel surface, and with an indicator with good recognition of obstacle solutions due to protruding parts, the latch will never move on its own.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1474

Teilenummer
C-1474
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Produktcode

31.60 €

4 Arbeitstage 22040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hygiene-/WC-Waren/Eisenwaren Toilettenausstattung Werkstoff Kaltgewalzte Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Gebürstete Oberfläche
Gesamtlänge(mm) 85 Gesamtbreite(mm) 50 Hub(mm) 20.5
Dicke(mm) 26~33

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Oberflächenanbindungs-Modell, Toilettenschloss, C-1474, die Teilenummer ist C-1474.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1474.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support