[Features]
· Due to the strengthening of the cylinder cap by tempering, it is protected from any damage from drilling, etc.
· Bias cut specification for key (pin groove processing of key corner) that is difficult to duplicate.
· Multiple key combinations with 10 pin 135° arrangement.
· Smooth reversible key structure.
· Since the key will leave the lock only at the time of locking, there is no forgetting to lock
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-288-OP-2
Ausführung | Ring | Grundkorpus Gesamtlänge(L (mm)) | 30 | Korpusbreite(W(mm)) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(H(mm)) | 6 | Werkstoff Grundkörper | Automatenmessingstange | Oberflächenbehandlung | Verchromung |
Sie befinden sich auf der Seite für Ring für persönliches Münzschloss, C-288-Y, die Teilenummer ist C-288-OP-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-288-OP-2.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.