Full length (mm): 50 / Full width (mm): 30
· Material: Zinc alloy / Surface finish: Satellite chrome plating / Body thickness (mm): 16
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.0062-H
Ausführung | Griff, Schlüssel | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) | Oberflächenbehandlung | Satinierte Chrom-Nickel-Beschichtung (MZCr) |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 15 | Gesamtbreite(mm) | 16 | Volle Höhe(mm) | 50 |
Sie befinden sich auf der Seite für Abnehmbarer Griff 0062-H, die Teilenummer ist NO.0062-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.0062-H.
GANTER
Standardpreis 9.96 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
GANTER
Standardpreis 4.95 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
GANTER
Standardpreis 18.62 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TAKIGEN
Standardpreis 17.25 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.