[Features]
· Stainless steel material offers superior corrosion resistance.
· Clip type that enables free adjustment of the space between the storage shelves.
· Standardized 6 types from 2,000 mm to 300 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
FC-1751-1 |
FC-1751-2 |
FC-1751-3 |
FC-1751-4 |
FC-1751-5 |
FC-1751-6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Gesamtlänge (mm) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|
19.21 € | 9 Arbeitstage | 2000 | 62208 | ||
13.65 € | 5 Arbeitstage | 1600 | 62209 | ||
10.55 € | 9 Arbeitstage | 1200 | 62210 | ||
9.09 € | 5 Arbeitstage | 1000 | 62211 | ||
5.30 € | 9 Arbeitstage | 500 | 62212 | ||
4.06 € | 9 Arbeitstage | 300 | 62213 |
Loading...
Horizontale Breite(mm) | 20 | Dicke(mm) | 4 | Werkstoff | Kaltgewalztes Edelstahlblech |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Vorgefertigte Kühl-Gefrierkombination, Kücheneinrichtung, Medizintechnik |
MIZUMOTO MACHINE MFG
Standardpreis 14.52 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 2.55 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 2.93 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 1.81 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 20.09 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.