Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Metallerdungsklemmen CP-260

Metallerdungsklemmen CP-260
  • Mengenrabatt

[Features]
· Allows for the simultaneous fixing of various types of cable used in electronic equipment and the grounding of conduction noise.
· The entire polyamide resin surface of the main body has been given a uniform electroless plating, giving outstanding shielding effects as well as a high level of durability, even when subjected to physical wear.
· Achieves stable, low contact resistance values.
· A cost effective product that is both lightweight and flexible, helping increased workability.
· Will not damage cabling.
· Certified to UL standard UL94V-2.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP-260-2
CP-260-3
CP-260-4
CP-260-5
CP-260-6
CP-260-7
CP-260-8
CP-260-10
CP-260-12
CP-260-14
CP-260-16
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassender Kabeldurchmesser
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Breite
(mm)
Produktcode

0.60 €

9 Arbeitstage 103,5-4,215.9924388

0.60 €

9 Arbeitstage 105,0-5,917.5924389

2.01 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105,9-6,919.29.624390

0.64 €

9 Arbeitstage 107,8-8,820.99.624391

0.64 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

1010,0-11,022.99.624392

0.66 €

9 Arbeitstage 1010,9-11,924.39.624393

0.79 €

5 Arbeitstage 1011,9-13,225.79.624394

0.88 €

9 Arbeitstage 1014.2~15.528.610.224396

1.21 €

9 Arbeitstage 1018.5~19.834.713.224397

1.81 €

9 Arbeitstage 1021.1~22.537.412.824398

1.90 €

9 Arbeitstage 1024.9~26.340.412.824399

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyamid Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support