• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/3/2019 bis 0:00 (CET) 25/3/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahlschelle B-1096

Edelstahlschelle B-1096

Available in a range of sizes: outer diameter ø 10 to 18 mm, and hole diameter ø 5 to 10 mm.
Check the e-catalog for sizes not shown in the catalog.

[Features]
· Provided with pin (B-1099, B-99) wide variations are available.
· RoHS compliant product.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1096-1
B-1096-2
B-1096-3
B-1096-4
B-1096-6
B-1096-8
B-1096-9
B-1096-10
B-1096-11
B-1096-12
B-1096-13
B-1096-14
B-1096-15
B-1096-16
B-1096-17
B-1096-18
B-1096-19
B-1096-20
B-1096-21
B-1096-22
B-1096-23
B-1096-24
B-1096-25
B-1096-26
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSΦ Außen-Ø oder □ Gesamtbreite
(mm)
φ Bohrloch-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Produktcode

6.09 €

5 Arbeitstage 616105412280

5.40 €

5 Arbeitstage 61485412281

4.25 €

9 Arbeitstage 61265412282

6.21 €

9 Arbeitstage 618105212283

5.45 €

9 Arbeitstage 61685212284

5.02 €

9 Arbeitstage 61465212285

4.47 €

9 Arbeitstage 61464212286

4.09 €

5 Arbeitstage 61264212287

5.40 €

5 Arbeitstage 61684012288

4.36 €

9 Arbeitstage 61464012289

3.38 €

9 Arbeitstage 61253512290

3.38 €

9 Arbeitstage 61053512291

3.87 €

5 Arbeitstage 61683012292

3.60 €

9 Arbeitstage 61463012293

3.38 €

9 Arbeitstage 61253012294

3.27 €

9 Arbeitstage 61053012295

3.55 €

5 Arbeitstage 61462512296

3.98 €

5 Arbeitstage 618102412297

3.71 €

9 Arbeitstage 61882012298

3.55 €

5 Arbeitstage 61682012299

3.38 €

9 Arbeitstage 61662012300

3.05 €

9 Arbeitstage 61462012301

3.00 €

5 Arbeitstage 61252012302

2.89 €

5 Arbeitstage 61251512303

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Gerade Ausführung Innen-Ø Gerade Werkstoff Edelstahlstange
Oberflächenbehandlung NA Toleranz Außen-Ø Keine Angaben Toleranz Innen-Ø Keine Angaben
Dicken-/Längentoleranz Keine Angaben Verkaufs-Ausführung Einzeln erhältlich Oberflächenbehandlung Gewebe

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support