• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoff-Sicherungsscheiben CP-29-PA

Kunststoff-Sicherungsscheiben CP-29-PA
  • Mengenrabatt

A lightweight washer with excellent flame retardant characteristics and abrasion resistance.

[Features]
· Insert onto the end of a screw, bolt or fastener to prevent it from coming off.
· It can also be used to stop panel surfaces from being scratched.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP-29-PA-1
CP-29-PA-2
CP-29-PA-3
CP-29-PA-4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAußen-Ø
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Passende Schraube Produktcode

0.77 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10146.1M823599

0.15 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10124.3M6/M523600

0.15 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10103.6M423601

1.16 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10102.6M323602

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Standard Dicke, Länge(mm) 0.8 Werkstoff Kunststoff
Materialbeschreibung Polyamid

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support