• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/3/2019 bis 0:00 (CET) 25/3/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stellring (Viereckige Ausführung) B-990

Stellring (Viereckige Ausführung) B-990
  • Mengenrabatt

Provided with pin. Wide variations are available.

[Features]
· Provided with pin (B-1099, B-99). Wide set variations are available.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-990-1
B-990-2
B-990-3
B-990-4
B-990-5
B-990-6
B-990-7
B-990-8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSΦ Außen-Ø oder □ Gesamtbreite
(mm)
φ Bohrloch-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Produktcode

4.55 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

618105213138

3.52 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

61685213139

2.82 €

5 Arbeitstage 61464213140

2.73 €

9 Arbeitstage 61253513141

3.07 €

9 Arbeitstage 618102413142

2.56 €

5 Arbeitstage 61682013143

2.29 €

9 Arbeitstage 61462013144

2.48 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

61252013145

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rechteckig Ausführung Innen-Ø Gerade Werkstoff Kohlenstoffstahlrohr für mechanische Struktur
Oberflächenbehandlung NA Toleranz Außen-Ø Keine Angaben Toleranz Innen-Ø Keine Angaben
Dicken-/Längentoleranz Keine Angaben Verkaufs-Ausführung Einzeln erhältlich Oberflächenbehandlung Gewebe

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support