• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl-Quadrat / Rundes Loch Rohrverbindung Quadrat / Gewindeausführung (senkrecht zur Welle 2 Schrauben)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
USQ10-223
USQ10-224
USQ12-223
USQ12-224
USQ13-223
USQ13-224
USQ16-224
USQ16-225
USQ19-225
USQ19-226
USQ20-225
USQ20-226
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Säulen-Ø
(mm)
Befestigungsbohrung Schraubengröße M □A (□S)
(mm)

37.32 €

8 Arbeitstage 10M3□10

37.32 €

8 Arbeitstage 10M4□10

40.02 €

8 Arbeitstage 12M3□12

40.02 €

8 Arbeitstage 12M4□12

39.99 €

8 Arbeitstage 13M3□13

39.99 €

18 Arbeitstage 13M4□13

45.35 €

18 Arbeitstage 16M4□16

45.35 €

18 Arbeitstage 16M5□16

57.71 €

18 Arbeitstage 19M5□19

57.70 €

18 Arbeitstage 19M6□19

57.67 €

18 Arbeitstage 20M5□20

57.66 €

18 Arbeitstage 20M6□20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gerätemontage Parallel mit Gewinde Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support