Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 5/12/2021 bis 0:00 (CET) 6/12/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Runde Rohrverbinder - Löcher mit gleichem Durchmesser - 2 Parallel-Wellen-Bohrungen

Runde Rohrverbinder - Löcher mit gleichem Durchmesser - 2 Parallel-Wellen-Bohrungen
  • Im Angebot bis 31/01/2022
  • Mengenrabatt

* The exterior drawing may vary depending on the model number. Please refer to the catalog.

[Features]
· PS254: features two parallel shaft holes. For mounting shafts or PS204

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC254
PH154
PS254
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Säulen-Ø
(mm)
Maße Größe (Durchmesser Montagebohrung)

12.33 €

8 Arbeitstage 9φ15 x 33φ9

54.79 €

49.31 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25φ37 x 81φ25

12.28 €

11.05 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6φ13 x 25φ6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Parallel Säulenform Rund Werkstoff Aluminium
Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium Kombinationssäulen-Ø Gleicher Ø Hülse Weiß (Standardprodukt)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support