Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 5/12/2021 bis 0:00 (CET) 6/12/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Runde Rohrverbinder - Stufenbohrungs-Modell für Ecken

Runde Rohrverbinder - Stufenbohrungs-Modell für Ecken

Can be used for the corners of frame assemblies.

[Features]
· In cases where there is symmetry on the left and right, using both left and right tightening types in pair makes work easier

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HL300
HL301
JC300
JC301
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Bohrungsdurchmesser D (D1) Bohrungsdurchmesser D2

41.69 €

8 Arbeitstage 25.119.1

41.68 €

8 Arbeitstage 25.119.1

26.32 €

8 Arbeitstage 139

26.32 €

8 Arbeitstage 139

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsanzahl 3 Bohrungen Werkstoff EN AW-2017 Äquiv. Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium
Montagebohrung, Form Gewinde Montagebohrungsposition Vertikal Befestigungsart Innensechskantschrauben
Hülse Weiß (Standardprodukt)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support