Runde Rohrverbinder - Stufenbohrungs-Modell mit Stufe und senkrechten Bohrungen - Rundmodell

Runde Rohrverbinder - Stufenbohrungs-Modell mit Stufe und senkrechten Bohrungen - Rundmodell
Can be used to provide frame support or for T-shaped mounting.

[Features]
· Combine with different diameter shafts for lighter weights and more compact systems (connects with diameters of ø6 to ø35).
· In cases where there is symmetry on the left and right, using pair of both left and right tightening types makes work easier

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CS209
HL110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Säulen-Ø
(mm)

12.14 €

1 9 Arbeitstage 9

43.95 €

1 9 Arbeitstage 25.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung T-Form Säulenform Rund Werkstoff Aluminium
Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium Kombinationssäulen-Ø Unterschiedl. Durchmesser Hülse Weiß (Standardprodukt)

Technischer Support