Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 5/12/2021 bis 0:00 (CET) 6/12/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Runde Rohrverbinder - Löcher mit gleichem Durchmesser mit 2 Schraubenbohrungen (ø 25 oder höher)

Runde Rohrverbinder - Löcher mit gleichem Durchmesser mit 2 Schraubenbohrungen (ø 25 oder höher)
  • Im Angebot bis 31/01/2022
  • Mengenrabatt

Parts and boards can be mounted by securely fixing them using screws in 2 places.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PH126
PH127
PH128
PH129
PR126
PT126
PU126
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Säulen-Ø
(mm)
Befestigungsbohrung Schraubengröße M F
(mm)
P
(mm)

27.51 €

8 Arbeitstage 25.12-M52426

24.05 €

8 Arbeitstage 25.12-M62426

28.79 €

8 Arbeitstage 25.12-M53526

25.17 €

8 Arbeitstage 25.12-M63526

37.55 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

302-M83025

37.37 €

33.63 €

4 Arbeitstage 322-M83025

41.68 €

37.51 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

352-M83530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gerätemontage Parallel mit Gewinde Säulenform Rund Werkstoff Aluminium
Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium Hülse Weiß (Standardprodukt)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support