Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

3-dimensionale Halterung als Kombinationsmodell, Ausführung mit viereckiger Bohrung, Vertikalmontage

3-dimensionale Halterung als Kombinationsmodell, Ausführung mit viereckiger Bohrung, Vertikalmontage

The joint base features square holes which enable shake-free stable positioning. The joint balls can be connected with the shaft if you want to extend the mounting position.

[Features]
· A combination of joint bases and joint balls that are used for large numbers of applications.
· Shake-free stable positioning

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SQ06-001864-B
SQ06-001864-W
SQ08-001864-W
SQ09-001864-B
SQ09-001864-W
SQ10-001864-B
SQ10-001864-W
SQ12-001864-B
SQ12-001864-W
SQ13-001864-B
SQ13-001864-W
SQ15-001864-B
SQ15-001864-W
SQ16-001864-B
SQ16-001864-W
SQ19-001864-B
SQ19-001864-W
SQ20-001864-B
SQ20-001864-W
SQ25-001864-B
SQ25-001864-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
A
(mm)
Größe (Durchmesser Montagebohrung) B
(mm)
Zulässige Traglast
(N)
Hülse

49.33 €

10 Arbeitstage 54.510.5φ61523Schwarz

49.33 €

10 Arbeitstage 54.510.5φ61523Weiß

51.14 €

10 Arbeitstage 65.513φ81926Weiß

53.72 €

10 Arbeitstage 66.514φ91833Schwarz

53.72 €

10 Arbeitstage 66.514φ91833Weiß

53.73 €

10 Arbeitstage 71.514φ1019.537Schwarz

53.73 €

10 Arbeitstage 71.514φ1019.537Weiß

57.37 €

10 Arbeitstage 83.516φ1224.578Schwarz

57.37 €

10 Arbeitstage 83.516φ1224.578Weiß

61.65 €

10 Arbeitstage 84.516φ1324.598Schwarz

61.65 €

10 Arbeitstage 84.516φ1324.598Weiß

73.93 €

10 Arbeitstage 100.520φ1531138Schwarz

73.93 €

10 Arbeitstage 100.520φ1531138Weiß

74.83 €

10 Arbeitstage 102.520φ1631154Schwarz

74.83 €

10 Arbeitstage 102.520φ1631154Weiß

84.64 €

10 Arbeitstage 11822φ19,138167Schwarz

84.64 €

10 Arbeitstage 11822φ19,138167Weiß

84.63 €

10 Arbeitstage 119.522φ2038177Schwarz

84.63 €

10 Arbeitstage 119.522φ2038177Weiß

86.50 €

10 Arbeitstage 140.525φ25,145493Schwarz

86.50 €

10 Arbeitstage 140.525φ25,145493Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AW-2017 Äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support