Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

3-dimensionale Halterung als Kombinationsmodell, Ausführung mit viereckiger Bohrung, Parallelmontage

3-dimensionale Halterung als Kombinationsmodell, Ausführung mit viereckiger Bohrung, Parallelmontage

The joint base features square holes which enable shake-free stable positioning. With the joint ball, mounted items can be moved by shaft slide.

[Features]
· A combination of joint bases and joint balls that are used for large numbers of applications.
· Shake-free stable positioning

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SQ06-001863-B
SQ06-001863-W
SQ08-001863-B
SQ08-001863-W
SQ09-001863-B
SQ09-001863-W
SQ10-001863-B
SQ10-001863-W
SQ12-001863-B
SQ12-001863-W
SQ13-001863-B
SQ13-001863-W
SQ15-001863-B
SQ15-001863-W
SQ16-001863-B
SQ16-001863-W
SQ19-001863-B
SQ19-001863-W
SQ20-001863-B
SQ20-001863-W
SQ25-001863-B
SQ25-001863-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
A
(mm)
Größe (Durchmesser Montagebohrung) B
(mm)
Zulässige Traglast
(N)
Hülse

48.45 €

11 Arbeitstage 45.510.5φ61523Schwarz

48.45 €

11 Arbeitstage 45.510.5φ61523Weiß

50.27 €

11 Arbeitstage 57.513φ81926Schwarz

50.27 €

11 Arbeitstage 57.513φ81926Weiß

51.98 €

11 Arbeitstage 58.514φ91833Schwarz

51.98 €

11 Arbeitstage 58.514φ91833Weiß

51.99 €

11 Arbeitstage 62.514φ1019.537Schwarz

51.99 €

11 Arbeitstage 62.514φ1019.537Weiß

56.45 €

11 Arbeitstage 73.516φ1224.578Schwarz

56.45 €

11 Arbeitstage 73.516φ1224.578Weiß

60.73 €

11 Arbeitstage 75.516φ1324.598Schwarz

60.73 €

11 Arbeitstage 75.516φ1324.598Weiß

72.13 €

11 Arbeitstage 91.520φ1531138Schwarz

72.13 €

11 Arbeitstage 91.520φ1531138Weiß

73.03 €

11 Arbeitstage 94.520φ1631154Schwarz

73.03 €

11 Arbeitstage 94.520φ1631154Weiß

83.68 €

11 Arbeitstage 11022φ19,138167Schwarz

83.68 €

11 Arbeitstage 11022φ19,138167Weiß

83.67 €

11 Arbeitstage 113.522φ2038177Schwarz

83.67 €

11 Arbeitstage 113.522φ2038177Weiß

99.37 €

11 Arbeitstage 13425φ25,145493Schwarz

99.37 €

11 Arbeitstage 13425φ25,145493Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AW-2017 Äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support