Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 5/12/2021 bis 0:00 (CET) 6/12/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zubehör Griffschraube zum Verstellen der Stufe

Zubehör Griffschraube zum Verstellen der Stufe

[Features]
· Standardized with outer diameter reference 0 / Miyoshi original.
· Square and circular pipes (□ 6 to 25 size 11, ø6 to 35 size 14).
· Stainless steel SUS304.
· The outer diameter tolerance is manufactured to suit the inner diameter tolerance of the pipe joint (clamp).
· The outer diameter of the pipe is finished by grinding with negative tolerance for improved accuracy.
· If positioning is required, please use the "Graduated" variant.
· Handle screw makes repetitive work easy.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PM623L

Teilenummer
PM623L
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

34.11 €

6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 41.5 A(mm) 60 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

Sie befinden sich auf der Seite für Zubehör Griffschraube zum Verstellen der Stufe, die Teilenummer ist PM623L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PM623L.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support