Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 23/1/2022 bis 0:00 (CET) 24/1/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rostfreies Rohrgelenk 45°-Winkelstück

Rostfreies Rohrgelenk 45°-Winkelstück

[Features]
· JIS G 4305-compliant SUS304 2B material fittings.
· Only 1.0R is available.
· Please be sure to check the safety precautions listed in the catalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SU-U-E4-175
SU-U-E4-200
SU-U-E4-225
SU-U-E4-250
SU-U-E4-275
SU-U-E4-300
SU-U-E4-325
SU-U-E4-350
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø Durchmesser D' des Einsteckteils

79.07 €

9 Arbeitstage 175173

103.17 €

9 Arbeitstage 200198

114.40 €

9 Arbeitstage 225223

146.76 €

9 Arbeitstage 250248

153.97 €

9 Arbeitstage 275273

188.28 €

9 Arbeitstage 300298

198.41 €

10 Arbeitstage 325323

222.95 €

10 Arbeitstage 350348

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Befestigung, Ausführung Mehrteiliger 45°-Bogen Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Dichtungen Ohne

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support