Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 23/1/2022 bis 0:00 (CET) 24/1/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flexibles Aluminium (W-Ausführung) Kompakt

Flexibles Aluminium (W-Ausführung) Kompakt

Flexible ducting made of an aluminum alloy strip. [Compressed to 1 m. Please use after extending it.][Please check the safety precautions in the catalog]

[Features]
· Lock shimmed via stacking of two layers of soft aluminum foil.
· This results in increased strength when compared to S types as well as supple flexibility.
· Manufacturing Range: 100 φ - 500 φ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FW-A-FWC-100
FW-A-FWC-125
FW-A-FWC-150
FW-A-FWC-175
FW-A-FWC-200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø
(φ)

37.74 €

5 Arbeitstage 100

47.10 €

8 Arbeitstage 125

56.52 €

7 Arbeitstage 150

66.61 €

8 Arbeitstage 175

76.59 €

8 Arbeitstage 200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Flammfest / Flexibilität
Farbe Metallfarbe Länge(m) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support