Verzinktes Stahlblech, flexibel (flexibles Eisen) Kompaktausführung

Verzinktes Stahlblech, flexibel (flexibles Eisen) Kompaktausführung
Thin zinc plating steel plate flexible duct. It has been compressed to 1 m: Extend it before use. [Please study the safety precautions in the catalog.] Sold individually, starting from one unit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FZ-A-FZC-100
FZ-A-FZC-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(φ)

29.79 €

1 5 Arbeitstage 100

75.38 €

1 8 Arbeitstage 125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahlblech Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Flammfest / Flexibilität
Farbe Grau Länge(m) 1 Weitere Eigenschaften Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit

Technischer Support