Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Keramik Ex

Keramik Ex

Flexible duct using special laminated aluminum. [It has been compressed to 0.7m. Extend it out to use.][Please confirm the precautions in the catalog for safety]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LM-EX-100
LM-EX-125
LM-EX-150
LM-EX-175
LM-EX-200
LM-EX-225
LM-EX-250
LM-EX-275
LM-EX-300
LM-EX-325
LM-EX-350
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(℃)
Nenn-Ø
(φ)

89.09 €

7 Arbeitstage -20~60100

111.79 €

7 Arbeitstage -20~60125

133.58 €

7 Arbeitstage -20~60150

156.38 €

7 Arbeitstage -20~60175

178.18 €

7 Arbeitstage -20~60200

209.59 €

7 Arbeitstage -20~60225

232.40 €

7 Arbeitstage -20~60250

256.10 €

7 Arbeitstage -20~60275

278.90 €

7 Arbeitstage -20~60300

302.14 €

7 Arbeitstage -20~60325

325.40 €

7 Arbeitstage -20~60350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium + Stahldraht Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Flammfest / Sonstige
Farbe Metallfarbe Länge(m) 10 Weitere Eigenschaften Höhere Festigkeit durch doppelte Schichten von speziell beschichteten Aluminiumfolien (im Vergleich zu anderen Produkten von MISUMI-VONA)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support