Konstruktionsteile, Montageplatte für Geräterollen, Tragplatte EF-1002B

Konstruktionsteile, Montageplatte für Geräterollen, Tragplatte EF-1002B
[Merkmale] Bitte verwenden Sie es für die Montage von CREFORM-Teilen, Rollen, usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EF-1002B

Teilenummer
EF-1002B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.88 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Metallverbinder Befestigungsmethode Schraubbefestigung Betriebsumgebung Standard / Antistatisch
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 28
Ausführung 100 mm (Rohrabstand) Leitfähige Anwendung Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Konstruktionsteile, Montageplatte für Geräterollen, Tragplatte EF-1002B, die Teilenummer ist EF-1002B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EF-1002B.

Technischer Support