Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
LS0.5-16 |
LS0.5-20 |
LS0.5-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Form | Anzahl - Zähne | Seitenbreite (mm) | Durchmesser der Nabe (φ) | Länge der Nabe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | Ausführung K | 16 | 4 | 9.4 | 3 | |
4.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | Ausführung K | 20 | 4 | 11.4 | 4 | |
11.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | Ausführung B | 80 | 3 | 12 | 5 |
Loading...
Ausführung - Wellenbohrung | Rundbohrung | Werkstoff | Guss | Wärmebehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Bearbeitung - Zähne | NA | Ausführung - Spiel | Verfügbar |
Toleranz - Wellenbohrung | -0.005~-0.020 | Werkstoff - Metallbuchse | NA | Präzisionskategorie(JIS alt) | N8 |
Werkstoff (Einzelheiten) | JIS-SMF5040 | Spezifikationen Wellenbohrung | Produkt mit Vorbohrung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Form
Anzahl - Zähne
Seitenbreite(mm)
Durchmesser der Nabe(φ)
Länge der Nabe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften