Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Stirnräder mit geschliffener Verzahnung und Welle

Stirnräder mit geschliffener Verzahnung und Welle

Thermally refined, S45C with induction hardened tooth surface, precision JISN7 grade ground spur gear with shaft. Small tooth number gear with integrated shaft, that can be assembled with high precision as a direct bearing after machining the shaft part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSGS1.5-10
SSGS1.5-11
SSGS1.5-12
SSGS1.5-13
SSGS2-10
SSGS2-11
SSGS2-12
SSGS2-13
SSGS2.5-10
SSGS2.5-11
SSGS2.5-12
SSGS2.5-13
SSGS3-10
SSGS3-11
SSGS3-12
SSGS3-13
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAnz. Zähne Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser
(Ø)
Seitenbreite
(mm)
Präzisionskategorie
(EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen))

52.79 €

5 Arbeitstage 101012.215N7

56.18 €

5 Arbeitstage 101113.715N7

58.72 €

43 Arbeitstage 101213.715N7

64.54 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

101315.215N7

60.88 €

5 Arbeitstage 101016.220N7

65.14 €

5 Arbeitstage 101118.220N7

68.23 €

5 Arbeitstage 101218.220N7

72.60 €

5 Arbeitstage 101320.220N7

77.28 €

5 Arbeitstage 101020.225N7

82.80 €

5 Arbeitstage 101122.725N7

85.89 €

5 Arbeitstage 101222.725N7

91.36 €

5 Arbeitstage 101325.225N7

95.60 €

5 Arbeitstage 101024.230N7

102.28 €

5 Arbeitstage 101127.230N7

105.59 €

5 Arbeitstage 101227.230N7

114.54 €

5 Arbeitstage 101330.230N7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Form Nut Wärmebehandlung Induktionsgehärtet
Oberflächenbehandlung Brüniert Geschliffener Zahn Verfügbar Spiel Verfügbar
Wellenbohrung, Toleranz - Metallbuchse NA Durchmesser der Nabe(φ) -
Länge der Nabe(mm) - Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.1191 äquiv. Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Vorbohrung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support