• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stirn-Zahnräder / SSCPGS / geradverzahnt / Modul 5., 10.0 / N7 / Stahl / geschliffen

Stirn-Zahnräder / SSCPGS / geradverzahnt / Modul 5., 10.0 / N7 / Stahl / geschliffen
Thermally refined S45C material with induction hardened tooth surface, and ground at both centers, precision JISN7 grade CP spur gear with shaft. CP spur gear with shaft and small number of teeth is ground, and the shaft part can be machined as an integrated high-precision assembly.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSCPGS5-15
SSCPGS5-20
SSCPGS5-25
SSCPGS10-10
SSCPGS10-15
SSCPGS10-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser
(mm)
Anzahl - Zähne Seitenbreite
(mm)

79.43 €

1 6 Arbeitstage 1019.21515

110.41 €

1 6 Arbeitstage 1027.22015

140.10 €

1 6 Arbeitstage 1030.22515

128.59 €

1 6 Arbeitstage 1025.21030

141.87 €

1 6 Arbeitstage 1035.21530

206.36 €

1 6 Arbeitstage 1040.22030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Form Nut Wärmebehandlung Thermisch gealtert, induktionsgehärtet
Oberflächenbehandlung Brüniert Bearbeitung - Zähne Verfügbar Ausführung - Spiel Verfügbar
Werkstoff - Metallbuchse NA Präzisionskategorie(JIS alt) N7 Durchmesser der Nabe(φ) -
Länge der Nabe(mm) - Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.1191 äquiv. Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Vorbohrung

Technischer Support