Konfigurierbar in Werkstoff EN 1.1191 Equiv. oder Stahl, / , Bauform Form B, / , Zähnezahl 15 - 35, / , Zahnradbreite 3 - 6 mm, / , Modul 0.8 - 2 mm, / , Bohrungsdurchmesser 5 - 8 mm, / , Nabendurchmesser 16 - 22 mm
Mit Stirnzahnrädern von KOHARA GEAR INDUSTRY lassen sich selbst schwierigste Herausforderungen meistern. Sie zeichnen sich durch eine exakte Kraftübertragung und außergewöhnliche Stabilität aus und sind dadurch perfekt für Anwendungen, die höchste Genauigkeit verlangen. Sie haben zwischen 15 und 35 Zähne, wobei jedes Zahnrad eine Breite von 3 bis 6 mm aufweist. Die wählbaren Konfigurationen decken Bohrungsdurchmesser von 5 bis 8 mm und Nabendurchmesser von 16 bis 22 mm ab, um Ihre Anwendung exakt zu unterstützen. Erhältlich sind die Stirnzahnräder mit einem Modul von 0.8 bis 2 mm. Die Zahnräder sind in den Werkstoffvarianten EN 1.1191 Equiv. und Stahl erhältlich. Zahnräder aus hochwertigem Stahl zeichnen sich durch maximale Belastbarkeit und Stabilität aus. Auch unter schwierigen Bedingungen und bei hohen Temperaturen garantieren sie eine ausgezeichnete Festigkeit. Bei der Bauform handelt es sich um die Form B.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SSDR0.8-35 |
SSDR1-30 |
SSDR1.5-20 |
SSDR2-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Anzahl - Zähne | Seitenbreite (mm) | Durchmesser der Nabe (φ) | Länge der Nabe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 35 | 3 | 16 | 7 | ||
14.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | 4 | 20 | 8 | |
14.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 5 | 20 | 10 | ||
15.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 6 | 22 | 10 |
Loading...
Ausführung - Wellenbohrung | Rundbohrung | Werkstoff | Stahl | Form | Ausführung B |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | Brüniert | Bearbeitung - Zähne | NA |
Ausführung - Spiel | Verfügbar | Toleranz - Wellenbohrung | H7 | Werkstoff - Metallbuchse | NA |
Präzisionskategorie(JIS alt) | N8 | Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. | Spezifikationen Wellenbohrung | Fertiges Produkt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Anzahl - Zähne
Seitenbreite(mm)
Durchmesser der Nabe(φ)
Länge der Nabe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften