Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 23/1/2022 bis 0:00 (CET) 24/1/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kegelräder mit Welle

Kegelräder mit Welle
  • Mengenrabatt

S45C made, precision JISB1704 grade 3 bevel gear with shaft. Pinion gear has been subjected to thermal refining to increase toughness, and a reduction ratio of 1/5 is achievable in one-step. The shaft part can be machined to any shape.

(i)Hinweis

  • *Sold individually, not as a set. Please be careful.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SB1.5-1260
SB1.5-6012
SB2-1260
SB2-6012
SB2.5-1260
SB2.5-6012
SB3-1260
SB3-6012
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSModul Anz. Zähne Seitenbreite
(mm)
Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser
(Ø)
Größe von Schraube und Bohrung

26.65 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.5121212.2M5

50.54 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.5601212NA

33.62 €

6 Arbeitstage 102121615.2M6

80.93 €

6 Arbeitstage 102601615NA

46.01 €

6 Arbeitstage 102.5122020.2M8

119.30 €

6 Arbeitstage 102.5602020NA

59.14 €

19 Arbeitstage 103122225.25M8

124.17 €

6 Arbeitstage 103602220NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Gerades Kegelrad Übersetzungsverhältnis 5 Werkstoff Stahl
Wärmebehandlung NA Geschliffener Zahn NA Wellenbohrungskonfig. Rundbohrung
Oberflächenbehandlung Brüniert Präzisionskategorie(* New JIS) Klasse 3 Wellenbohrung, Toleranz H7
Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Vorbohrung Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.1191 äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support