• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rostfreie Kegelräder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUB1.5-1545
SUB1.5-2030
SUB1.5-2040
SUB1.5-3020
SUB1.5-4020
SUB1.5-4515
SUB2-1545
SUB2-2030
SUB2-2040
SUB2-3020
SUB2-4020
SUB2-4515
SUB2.5-1545
SUB2.5-2030
SUB2.5-2040
SUB2.5-3020
SUB2.5-4020
SUB2.5-4515
SUB3-1545
SUB3-2030
SUB3-2040
SUB3-3020
SUB3-4020
SUB3-4515
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModul Anz. Zähne Übersetzungsverhältnis Seitenbreite
(mm)
Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser
(Ø)

28.45 €

1 5 Arbeitstage 101.5153108

34.77 €

1 5 Arbeitstage 101.5201.598

40.27 €

1 5 Arbeitstage 101.5202108

56.26 €

1 6 Arbeitstage 101.5301.5910

90.37 €

1 5 Arbeitstage 101.54021010

97.20 €

1 5 Arbeitstage 101.54531010

42.20 €

1 6 Arbeitstage 1021531510

55.37 €

1 6 Arbeitstage 102201.51110

62.93 €

1 6 Arbeitstage 1022021512

89.48 €

1 6 Arbeitstage 102301.51110

149.69 €

1 6 Arbeitstage 1024021512

122.27 €

1 6 Arbeitstage 1024531512

61.84 €

1 7 Arbeitstage 102.51532012

76.25 €

1 6 Arbeitstage 102.5201.51512

101.99 €

1 6 Arbeitstage 102.52022012

139.11 €

1 6 Arbeitstage 102.5301.51515

179.93 €

1 6 Arbeitstage 102.54022015

207.15 €

1 6 Arbeitstage 102.54532015

91.13 €

1 6 Arbeitstage 1031532315

122.49 €

1 6 Arbeitstage 103201.51715

145.42 €

1 6 Arbeitstage 1032022216

137.37 €

1 6 Arbeitstage 103301.51715

261.59 €

1 6 Arbeitstage 1034022220

296.44 €

1 6 Arbeitstage 1034532320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Gerades Kegelrad Werkstoff Edelstahl Wärmebehandlung NA
Geschliffener Zahn NA Wellenbohrungskonfig. Rundbohrung Oberflächenbehandlung NA
Präzisionskategorie(* New JIS) Klasse 3 Wellenbohrung, Toleranz H7 Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Vorbohrung
Werkstoff (Einzelheiten) Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

Technischer Support