Kunststoff-Kegelzahnräder

Kunststoff-Kegelzahnräder
  • Mengenrabatt
MC901 made, precision JISB1704 grade 4 plastic bevel gear. High performance plastic bevel gear with excellent quietness due to coniflex teeth form, and can be used without lubrication.

(i)Hinweis

  • *Sold individually, not as a set. Please be careful.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PB1-2040
PB1-4020
PB1.5-1545
PB1.5-2030
PB1.5-2040
PB1.5-3020
PB1.5-4020
PB1.5-4515
PB1.25-2040
PB1.25-4020
PB2-2030
PB2-2040
PB2-3020
PB2-4020
PB2-4515
PB2.5-1545
PB2.5-2030
PB2.5-2040
PB2.5-3020
PB2.5-4515
PB3-1545
PB3-2030
PB3-2040
PB3-3020
PB3-4020
PB3-4515
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModul Anz. Zähne Übersetzungsverhältnis Seitenbreite
(mm)
Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser
(Ø)

14.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10120266

25.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10140268

17.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.5153108

19.58 €

1 6 Arbeitstage 101.5201.598

21.97 €

1 6 Arbeitstage 101.5202108

25.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.5301.5910

39.79 €

1 6 Arbeitstage 101.54021010

40.40 €

1 5 Arbeitstage 101.54531010

19.08 €

1 6 Arbeitstage 101.2520288

33.27 €

1 6 Arbeitstage 101.25402810

23.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102201.51110

27.42 €

1 5 Arbeitstage 1022021512

38.97 €

1 6 Arbeitstage 102301.51110

58.99 €

1 5 Arbeitstage 1024021512

68.21 €

1 5 Arbeitstage 1024531512

28.48 €

1 6 Arbeitstage 102.51532012

34.61 €

1 6 Arbeitstage 102.5201.51512

39.91 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102.52022012

53.83 €

1 6 Arbeitstage 102.5301.51515

100.62 €

1 6 Arbeitstage 102.54532015

36.93 €

1 6 Arbeitstage 1031532315

50.51 €

1 6 Arbeitstage 103201.51715

56.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1032022216

77.45 €

1 6 Arbeitstage 103301.51715

127.96 €

1 6 Arbeitstage 1034022220

138.30 €

1 6 Arbeitstage 1034532320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Gerades Kegelrad Werkstoff Kunststoff Wärmebehandlung NA
Geschliffener Zahn NA Wellenbohrungskonfig. Rundbohrung Oberflächenbehandlung NA
Präzisionskategorie(* New JIS) Klasse 4 Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Vorbohrung Werkstoff (Einzelheiten) Nylon (Blau), MC901

Technischer Support