Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Gehärtete geschliffene Zahnstange MRGF

Gehärtete geschliffene Zahnstange MRGF
  • Mengenrabatt

Carburized KHK peak performance rack. No.1 best performance ever KHK in both strength and precision. Additional work is possible on parts other than teeth as carburized.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MRGF1.5-500
MRGF2-500
MRGF2.5-500
MRGF3-500
MRGFD1.5-500J
MRGFD2-500J
MRGFD2.5-500J
MRGFD3-500J
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSModul (M)/Kreisteilung (P) Gesamtlänge
(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne Seitenbreite
(mm)
Höhe
(mm)
Bohrungsanzahl Passende Schraubengröße

380.88 €

5 Arbeitstage 101.5499.511061520--

423.33 €

5 Arbeitstage 102502.65802025--

454.99 €

5 Arbeitstage 102.5502.65642530--

478.16 €

5 Arbeitstage 103499.51533035--

400.71 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 101.5499.5110615204M5

440.55 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 102502.658020254M6

480.32 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 102.5502.656425304M8

499.58 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 103499.515330354M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zahnausführung Standard Modell Gestell Werkstoff Stahl
Wärmebehandlung Aufgekohlt und Gehärtet Geschliffener Zahn Verfügbar Oberflächenbehandlung NA
Länge (Nennwert) 500 Beidseitig bearbeitet Verfügbar Werkstoff EN 1.7242 äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support