Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

CP Gehärtete Zahnstangen für Bodenverzahnung MRGCPF

CP Gehärtete Zahnstangen für Bodenverzahnung MRGCPF
  • Mengenrabatt

Carburized KHK peak performance rack. No.1 best performance ever KHK in both strength and precision. Additional work is possible on parts other than teeth as carburized.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MRGCPF5-500
MRGCPF10-500
MRGCPFD5-500J
MRGCPFD10-500J
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?RoHSModul (M)/Kreisteilung (P) Anzahl der tatsächl. Zähne Seitenbreite
(mm)
Höhe
(mm)
Bohrungsanzahl Passende Schraubengröße

440.32 €

1 6 Arbeitstage 101.59151001520--

480.47 €

1 6 Arbeitstage 103.1831503035--

457.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.591510015204M5

545.17 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 103.18315030354M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zahnausführung Standard Modell Gestell Gesamtlänge(mm) 500
Werkstoff Stahl Wärmebehandlung Aufgekohlt und Gehärtet Geschliffener Zahn Verfügbar
Oberflächenbehandlung NA Länge (Nennwert) 500 Beidseitig bearbeitet Verfügbar
Werkstoff EN 1.7242 äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support