• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zahnstangen mit Gewinde / SRCPFD, SRCPFK / Stahl / brüniert / geradverzahnt / L nominal 500, 2000mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRCPFD5-1000
SRCPFD5-1500
SRCPFD5-2000
SRCPFD5-500J
SRCPFD10-1000
SRCPFD10-1500
SRCPFD10-2000
SRCPFD10-500J
SRCPFD15-1000
SRCPFD15-1500
SRCPFD15-2000
SRCPFD15-500J
SRCPFD20-1000
SRCPFD20-1500
SRCPFD20-2000
SRCPFD20-500J
SRCPFK2.5-500J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Modul/[P] Kreisteilung Gesamtlänge
(mm)
Länge (Nennwert)
(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne Seitenbreite
(mm)
Höhe
(mm)
Bohrungsanzahl Passende Schraubengröße

99.49 €

1 5 Arbeitstage 101.59151000100020015206M5

143.89 €

1 15 Arbeitstage 101.59151500150030015209M5

190.52 €

1 6 Arbeitstage 101.591520502000410152012M5

103.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.591550050010015204M5

208.91 €

1 7 Arbeitstage 103.18311000100010030356M10

311.13 €

1 6 Arbeitstage 103.18311500150015030359M10

417.85 €

1 6 Arbeitstage 103.183120502000205303512M10

120.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 103.18315005005030354M10

473.28 €

1 6 Arbeitstage 104.7746100510006750505M14

703.88 €

1 6 Arbeitstage 104.77461500150010050507M14

933.97 €

1 6 Arbeitstage 104.774620402000136505010M14

225.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104.77464955003350503M14

690.00 €

1 6 Arbeitstage 106.3662100010005060605M16

1,024.93 €

1 6 Arbeitstage 106.3662150015007560607M16

1,360.40 €

1 6 Arbeitstage 106.366220402000102606010M16

323.45 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106.36625005002560603M16

85.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 100.795850050020010124M4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verzahnung gerade Ausführung Gestell Werkstoff Stahl
Wärmebehandlung NA Zähne - geschliffen NA Oberflächenbehandlung Brüniert
Werkstoff EN 1.1191 äquiv.

Technischer Support