Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Vergütete geschliffene Zahnstange

Vergütete geschliffene Zahnstange

Ground rack made from thermal refined SCM440, with induction hardened teeth surface, for 51% stronger tooth surface than thermal refined only rack. J-series with mount hole processing also available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRG1-100
KRG1.5-100
KRG2-100
KRG2.5-100
KRG3-100
KRGF1-1000
KRGF1.5-1000
KRGF2-1000
KRGF2.5-1000
KRGF3-1000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSModul (M)/Kreisteilung (P) Gesamtlänge
(mm)
Länge (Nennwert) Anzahl der tatsächl. Zähne Seitenbreite
(mm)
Beidseitig bearbeitet Höhe
(mm)

76.34 €

4 Arbeitstage 101981002910NA15

84.53 €

48 Arbeitstage 101.51011002015NA20

91.78 €

5 Arbeitstage 102981001420NA25

101.58 €

26 Arbeitstage 102.51001001125NA30

103.05 €

5 Arbeitstage 103101100930NA35

576.24 €

5 Arbeitstage 101999.03100031810Verfügbar15

473.81 €

5 Arbeitstage 101.5999.03100021215Verfügbar20

514.80 €

5 Arbeitstage 1021005.31100016020Verfügbar25

559.04 €

5 Arbeitstage 102.51005.31100012825Verfügbar30

597.01 €

5 Arbeitstage 103999.03100010630Verfügbar35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zahnausführung Standard Modell Gestell Werkstoff Stahl
Wärmebehandlung Thermisch gealtert Geschliffener Zahn Verfügbar Oberflächenbehandlung NA
Präzisionskategorie(KHK-Norm) KHK, R, 001, Klasse 1 Werkstoff EN 1.7220 äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support