Zahnstangen / SRF / geradverzahnt / Modul 0.5-10 / L nominal 300-2000mm / Stahl / brüniert

Zahnstangen / SRF / geradverzahnt / Modul 0.5-10 / L nominal 300-2000mm / Stahl / brüniert
  • Mengenrabatt
Both ends machined rack, with rich selection of modules, lengths, etc. Low price and usability, allowing connection of as many as needed.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRF0.5-300
SRF0.8-300
SRF1-1000
SRF1-300
SRF1-500
SRF1.5-1000
SRF1.5-1500
SRF1.5-2000
SRF1.5-300
SRF1.5-500
SRF2-1000
SRF2-1500
SRF2-2000
SRF2-300
SRF2-500
SRF2.5-1000
SRF2.5-1500
SRF2.5-2000
SRF2.5-300
SRF2.5-500
SRF3-1000
SRF3-1500
SRF3-2000
SRF3-300
SRF3-500
SRF4-1000
SRF4-1500
SRF4-2000
SRF4-500
SRF5-1000
SRF5-1500
SRF5-2000
SRF5-500
SRF6-1000
SRF6-1500
SRF6-2000
SRF6-500
SRF8-1000
SRF8-500
SRF10-1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Modul/[P] Kreisteilung Gesamtlänge
(mm)
Länge (Nennwert)
(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne Seitenbreite
(mm)
Höhe
(mm)

42.55 €

1 5 Arbeitstage 100.5300.02300191512

50.14 €

1 5 Arbeitstage 100.8299.08300119812.3

103.39 €

1 5 Arbeitstage 101999.0310003181012

36.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101301.59300961012

57.61 €

1 5 Arbeitstage 101499.515001591012

125.02 €

1 6 Arbeitstage 101.5999.0310002121520

126.95 €

1 6 Arbeitstage 101.51507.9615003201520

166.19 €

1 6 Arbeitstage 101.52049.8820004351520

45.11 €

1 6 Arbeitstage 101.5301.59300641520

68.43 €

1 6 Arbeitstage 101.5499.515001061520

117.19 €

1 5 Arbeitstage 1021005.3110001602025

171.27 €

1 6 Arbeitstage 1021507.9615002402025

236.77 €

1 6 Arbeitstage 1022048.3120003262025

56.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102301.59300482025

90.41 €

1 6 Arbeitstage 102502.65500802025

148.02 €

1 6 Arbeitstage 102.51005.3110001282530

217.46 €

1 6 Arbeitstage 102.51507.9615001922530

289.02 €

1 6 Arbeitstage 102.52049.8820002612530

72.28 €

1 6 Arbeitstage 102.5298.45300382530

113.59 €

1 6 Arbeitstage 102.5502.65500642530

191.98 €

1 6 Arbeitstage 103999.0310001063035

283.96 €

1 6 Arbeitstage 1031507.9615001603035

378.29 €

1 6 Arbeitstage 1032045.1720002173035

92.58 €

1 5 Arbeitstage 103301.59300323035

143.87 €

1 6 Arbeitstage 103499.51500533035

302.49 €

1 7 Arbeitstage 1041005.311000804045

447.80 €

1 6 Arbeitstage 1041507.9615001204045

599.84 €

1 10 Arbeitstage 1042048.3120001634045

158.37 €

1 6 Arbeitstage 104502.65500404045

433.71 €

1 6 Arbeitstage 1051005.311000645050

643.86 €

1 6 Arbeitstage 1051507.961500965050

852.67 €

1 10 Arbeitstage 1052042.0420001305050

225.43 €

1 6 Arbeitstage 105502.65500325050

653.34 €

1 7 Arbeitstage 106999.031000536060

967.10 €

1 6 Arbeitstage 1061507.961500806060

1,285.42 €

1 6 Arbeitstage 1062035.7520001086060

335.96 €

1 6 Arbeitstage 106490.09500266060

1,165.62 €

1 6 Arbeitstage 1081005.311000407575

608.59 €

1 6 Arbeitstage 108502.66500207575

1,565.49 €

1 6 Arbeitstage 10101005.311000329080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verzahnung gerade Ausführung Gestell Werkstoff Stahl
Wärmebehandlung NA Zähne - geschliffen NA Oberflächenbehandlung Brüniert
Präzisionskategorie(KHK-Norm) KHK R 001 – Klasse 4 Werkstoff EN 1.1191 äquiv.

Technischer Support