Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Zahnstange BSR

Zahnstange BSR
  • Mengenrabatt

Fine pitch rack made from rust resistant brass (C3604) with excellent workability. BSS Use together with gear.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSR0.5-300
BSR0.8-300
BSR1-300
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSModul (M)/Kreisteilung (P) Anzahl der tatsächl. Zähne Seitenbreite
(mm)
Höhe
(mm)

17.11 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.519039

17.61 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.8118410

20.21 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10194610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zahnausführung Standard Modell Gestell Gesamtlänge(mm) 303
Werkstoff Messing Wärmebehandlung NA Geschliffener Zahn NA
Oberflächenbehandlung NA Länge (Nennwert) 300 Beidseitig bearbeitet NA
Präzisionskategorie(KHK-Norm) KHK R 001 – Klasse 4 Werkstoff EN CW614N Äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support