Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

CP Thermisch veredelte, geschliffene Zahnstangen

CP Thermisch veredelte, geschliffene Zahnstangen

CP thermal refined ground rack, made of thermal refined SCM440 material. Price reduced by 20% compared with the previous product, with surface installation made easy by enlarged C side of the mounting surface.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRGCP5-100
KRGCP10-100
KRGCPF5-1000
KRGCPF10-1000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSModul (M)/Kreisteilung (P) Gesamtlänge
(mm)
Länge (Nennwert) Anzahl der tatsächl. Zähne Seitenbreite
(mm)
Beidseitig bearbeitet Höhe
(mm)

85.53 €

5 Arbeitstage 101.5915981001815Verfügbar20

102.84 €

5 Arbeitstage 103.183198100830Verfügbar35

472.99 €

5 Arbeitstage 101.59151000100020015NA20

606.08 €

5 Arbeitstage 103.18311000100010030NA35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zahnausführung Standard Modell Gestell Werkstoff Stahl
Wärmebehandlung Thermisch gealtert Geschliffener Zahn Verfügbar Oberflächenbehandlung NA
Werkstoff EN 1.7220 äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support