Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 23/1/2022 bis 0:00 (CET) 24/1/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flexible Metall-Zahnstange CP

Flexible Metall-Zahnstange CP

Machined CP metal flexible rack made of SS400. Continuous length product with total length up to 4000 mm available. Can bend to an arc to some degree to suit base.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FRCP5-2000
FRCP5-3000
FRCP5-4000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGesamtlänge
(mm)
Länge (Nennwert) Höhe
(mm)

146.47 €

8 Arbeitstage 10200020004.41

202.74 €

6 Arbeitstage 10300030004.41

274.46 €

6 Arbeitstage 10400040004.41

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zahnausführung Standard Modell Flexibles Ritzel Modul (M)/Kreisteilung (P) 1.5915
Werkstoff Stahl Wärmebehandlung NA Geschliffener Zahn NA
Oberflächenbehandlung NA Seitenbreite(mm) 10 Beidseitig bearbeitet NA
Werkstoff EN 1.0038 äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support