Rillenkugellager / DDLF-□□□□, DDRF-□□□□, LF-□□□□, RF-□□□□ / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ

Rillenkugellager / DDLF-□□□□, DDRF-□□□□, LF-□□□□, RF-□□□□ / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 2 - 10 mm / [Außendurchmesser] 5 - 22 mm / [Breite] 2.3 - 7 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von MINEBEA neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 2 und 10 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 5 und 22 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 2.3 und 7 mm konfiguriert werden.


Herstellerdetails:
Radialkugellager mit einem Flansch auf einer Seite des Außenrings. Vereinfacht die axiale Positionierung bei der Gehäusemontage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DDLF-1060ZZ
DDLF-1260ZZ
DDLF-1280ZZ
DDLF-1360ZZ
DDLF-1370ZZ
DDLF-1470ZZ
DDLF-1680HH
DDLF-1910ZZ
DDLF-520ZZ
DDLF-630ZZ
DDLF-730ZZ
DDLF-840ZZ
DDLF-850ZZ
DDLF-940ZZ
DDLF-950ZZ
DDRF-1350ZZ
DDRF-1560ZZ
DDRF-1970ZZ
DDRF-2280HH
DDRF-830ZZ
LF-1050ZZ
LF-1150ZZ
LF-1360ZZ
LF-1680HH
RF-1450ZZ
RF-2280HH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln [Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Type ISO/JIS Nominal Number Flange Width
(mm)

4.58 €

1 6 Arbeitstage 6103Stainless SteelStainless Steel457Double Shielded (snap ring fixed)--

4.61 €

1 6 Arbeitstage 6124Stainless SteelStainless Steel831Double Shielded (snap ring fixed)--

4.75 €

1 6 Arbeitstage 8123.5Stainless SteelStainless Steel506Double Shielded (snap ring fixed)--

4.58 €

1 6 Arbeitstage 6135Stainless SteelStainless Steel1083Double Shielded (snap ring fixed)F686ZZ-

4.58 €

1 9 Arbeitstage 7134Stainless SteelStainless Steel880Double Shielded (snap ring fixed)--

4.31 €

1 6 Arbeitstage 7145Stainless SteelStainless Steel1175Double Shielded (snap ring fixed)F687ZZ-

4.70 €

1 6 Arbeitstage 8165Stainless SteelStainless Steel1606Double ShieldedF688ZZ-

5.24 €

1 6 Arbeitstage 10197Stainless SteelStainless Steel2123Double Shielded (snap ring fixed)F6800ZZ-

4.58 €

1 6 Arbeitstage 252.3Stainless SteelStainless Steel187Double Shielded (snap ring fixed)F682ZZ-

4.58 €

1 6 Arbeitstage 362.5Stainless SteelStainless Steel206Double Shielded (snap ring fixed)--

4.58 €

1 6 Arbeitstage 373Stainless SteelStainless Steel384Double Shielded (snap ring fixed)F683ZZ-

4.67 €

1 6 Arbeitstage 483Stainless SteelStainless Steel391Double Shielded (snap ring fixed)--

4.70 €

1 6 Arbeitstage 582.5Stainless SteelStainless Steel274Double Shielded (snap ring fixed)F675ZZ-

4.44 €

1 6 Arbeitstage 494Stainless SteelStainless Steel641Double Shielded (snap ring fixed)F684ZZ-

4.53 €

1 6 Arbeitstage 593Stainless SteelStainless Steel495Double Shielded (snap ring fixed)--

4.44 €

1 6 Arbeitstage 5134Stainless SteelStainless Steel1074Double Shielded (snap ring fixed)F695ZZ-

4.44 €

1 6 Arbeitstage 6155Stainless SteelStainless Steel1735Double Shielded (snap ring fixed)F696ZZ1.2

5.24 €

1 6 Arbeitstage 7196Stainless SteelStainless Steel2240Double Shielded (snap ring fixed)F607ZZ-

5.63 €

1 6 Arbeitstage 8227Stainless SteelStainless Steel3297Double ShieldedF608ZZ-

4.80 €

1 6 Arbeitstage 384Stainless SteelStainless Steel553Double Shielded (snap ring fixed)F693ZZ0.9

2.94 €

1 6 Arbeitstage 5104EN 1.3505 Equiv.EN 1.3505 Equiv.714Double Shielded (snap ring fixed)--

3.31 €

1 6 Arbeitstage 5115EN 1.3505 Equiv.EN 1.3505 Equiv.714Double Shielded (snap ring fixed)F685ZZ-

3.63 €

1 6 Arbeitstage 6135EN 1.3505 Equiv.EN 1.3505 Equiv.1083Double Shielded (snap ring fixed)F686ZZ-

4.11 €

1 6 Arbeitstage 8165EN 1.3505 Equiv.EN 1.3505 Equiv.1606Double ShieldedF688ZZ-

3.83 €

1 6 Arbeitstage 5145EN 1.3505 Equiv.EN 1.3505 Equiv.1329Double Shielded (snap ring fixed)F605ZZ-

4.31 €

1 6 Arbeitstage 8227EN 1.3505 Equiv.EN 1.3505 Equiv.3297Double ShieldedF608ZZ-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

der Bauform Ball Ausführung Double Shielded Ausführung Außenring Flange
Umgebungsbedingungen Standard Maßeinheit Meter Size Präzision (JIS) Grade 0
Lastrichtung Radial Anzahl der Kugelreihen Single Row Halterung Punching

Technischer Support