Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 23/1/2022 bis 0:00 (CET) 24/1/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Dünnringlager / Serie A / MINEBEA

Dünnringlager / Serie A / MINEBEA

Has a larger inner diameter compared to the outer diameter than typical radial ball bearings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DDA-1510
DDA-1510ZZ
DDA-2015
DDA-2216
DDA-2418
DDA-2520
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Ausführung [Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Type

8.97 €

6 Arbeitstage 10153Open Type857Open Type

10.08 €

6 Arbeitstage 10154Double Shielded857Double Shielded (snap ring fixed)

10.89 €

6 Arbeitstage 15203.5Open Type944Open Type

9.47 €

6 Arbeitstage 16224Open Type969Open Type

9.33 €

6 Arbeitstage 18244Open Type988Open Type

9.69 €

6 Arbeitstage 20254Open Type1012Open Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

der Bauform Ball Werkstoff Ringe Stainless Steel Werkstoff Kugeln Stainless Steel
Ausführung Außenring Flat Umgebungsbedingungen Standard Maßeinheit Meter Size
Präzision (JIS) Grade 0 Lastrichtung Radial Anzahl der Kugelreihen Single Row
Halterung Punching

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support